VIRGO Benker med romdeler
VIRGO Benker med romdeler
VIRGO Benker med romdeler
VIRGO Benker med romdeler

    VIRGO Benker med romdeler

    Lekre og innbydende VIRGO benker med romavdeler. Møbelsettet består av to benker med en romavdeler i mellom. Finnes i mange fantastisk flotte farger. Kombiner med VIRGO blomsterkasser og VIRGO avfallsbeholder for å skape en naturlig møteplass i parken eller byen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1610-S-L
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1200
    • Bredde (mm)1400
    • Dybde (mm)970
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)70
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS