VIRGO Bord
VIRGO Bord
VIRGO Bord
VIRGO Bord
VIRGO Bord
VIRGO Bord

    VIRGO Bord

    VIRGO Bord med plass til 4-6 personer er et stilrent bord, i et lett og luftig design. Perfekt til utemiljø nær stranden, i byen eller i borettslaget. Suppler med benker eller sofaer for å skape en spennende og trivelig møteplass hvor man kan sette seg ned og ta en pause i solen. Med en avfallsbeholder i nærheten blir det lett å holde området rent og pent. Bordet finnes også med plass til 6-8 personer.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1611-S-L
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)750
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS