VIRGO Avfallsbeholder
VIRGO Avfallsbeholder
VIRGO Avfallsbeholder
VIRGO Avfallsbeholder

    VIRGO Avfallsbeholder

    Denne avfallsbeholderen fra VIRGO-serien passer utmerket på stranden eller langs havnen. Med sitt lekre design smelter disse møblene enkelt inn og blir en del av naturen. Sammen med sykkelstativ og et par bord og benker, har du skapt en flott møteplass for badende mennesker på standen eller glade is-spisende mennesker langs havnepromenaden.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1614-S-L
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeSøppelspann
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)950
    • Bredde (mm)560
    • Dybde (mm)470
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS