VIRGO Blomsterkasse, kvadrat
VIRGO Blomsterkasse, kvadrat
VIRGO Blomsterkasse, kvadrat
VIRGO Blomsterkasse, kvadrat

    VIRGO Blomsterkasse, kvadrat

    Øk følelsen av en frodig oase med denne kvadratiske blomsterkassen fra VIRGO-serien. Med sitt lette design inviterer møteplassen deg til å sette deg ned og hvile bena en stund. Her vil man gjerne sitte og lukte på blomstene og nyte solen en varm sommerdag.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1615-S-L
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)650
    • Bredde (mm)510
    • Dybde (mm)490
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS