VIRGO Sykkelstativ Ramme
VIRGO Sykkelstativ Ramme
VIRGO Sykkelstativ Ramme
VIRGO Sykkelstativ Ramme

    VIRGO Sykkelstativ Ramme

    VIRGO Sykkelstativ ramme, i pulverlakkert stål, er lekkert med sine smale runde rør. Her kan du trygt låse sykkelen din til rammen! Hele VIRGO-serien smelter fint inn i omgivelsene og passer derfor perfekt til strandnære områder. Plasser en av de flotte sofaene og et par blomsterkasser nær stranden for å skape et trivelig utemiljø for badegjestene.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1617-S
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS