VIRGO Sykkelstativ Gitter
VIRGO Sykkelstativ Gitter
VIRGO Sykkelstativ Gitter
VIRGO Sykkelstativ Gitter

    VIRGO Sykkelstativ Gitter

    VIRGO Sykkelstativ Gitter i en hvilken som helst nøye utvalgt farge, lar deg skape en sykkelparkering utenom det vanlige. Sykkelstativets smarte design lar deg låse sykkelen på mange ulike måter. Her kan du trygt la sykkelen stå mens du gjør ærend!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1618-S
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS