VIRGO Sykkelstativ Bue
VIRGO Sykkelstativ Bue
VIRGO Sykkelstativ Bue
VIRGO Sykkelstativ Bue

    VIRGO Sykkelstativ Bue

    VIRGO Sykkelstativ Bue smelter fint inn i omgivelsene med sine slanke lekre rør. Velg blant mange flotte RAL-farger og sett farge på tilværelsen med dine utemøbler fra VIRGO-serien.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1619-S
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige