DELPHINUS Krakk, lav modell
DELPHINUS Krakk, lav modell
DELPHINUS Krakk, lav modell
DELPHINUS Krakk, lav modell

    DELPHINUS Krakk, lav modell

    En rund og innbydende krakk som kan kombineres med benker og blomsterkasser for et trivelig utemiljø. Med en lekker farge får du en DELPHINUS-krakk som inviterer til en avkoblende stund alene eller sammen med venner. Et grått og ellers fargeløst miljø kan enkelt friskes opp med utemøbler fra DELPHINUS-serien. DELPHINUS Krakk finnes også i en høyere modell.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1701-S-L
    • ProduktfamilieDELPHINUS
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS