DELPHINUS Krakk, høy modell
DELPHINUS Krakk, høy modell
DELPHINUS Krakk, høy modell
DELPHINUS Krakk, høy modell

    DELPHINUS Krakk, høy modell

    Med sine myke, runde former og lekne design kan du skape et helt unikt utemiljø med møbler i ulik høyde fra DELPHINUS-serien. Barn vil verdsette muligheten for bevegelse, mens voksne vil kunne nyte en kopp kaffe og en rolig stund. Kombiner krakker i ulik høyde, og lek med form og farge. Skap en spennende møteplass som skiller seg ut!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1702-S-L
    • ProduktfamilieDELPHINUS
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)630
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS