DELPHINUS Benk
DELPHINUS Benk
DELPHINUS Benk
DELPHINUS Benk

    DELPHINUS Benk

    Med sitt unike design og runde form, kombinerer du enkelt denne DELPHINUS benken med de andre møblene fra samme serie. DELPHINUS-seriens former vil kunne myke opp områder med et industrielt eller røft preg. Med så mange forskjellige farger å velge mellom, er det bare fantasien som setter grenser. Lek med form og farge, og skap en spennende og annerledes møteplass.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1703-S-L
    • ProduktfamilieDELPHINUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige