DELPHINUS Benk, kvartsirkel
DELPHINUS Benk, kvartsirkel
DELPHINUS Benk, kvartsirkel
DELPHINUS Benk, kvartsirkel
DELPHINUS Benk, kvartsirkel
DELPHINUS Benk, kvartsirkel

    DELPHINUS Benk, kvartsirkel

    DELPHINUS Benk kvartsirkel bygges enkelt sammen til spennende former, sammen med de andre benkemodulene i denne møbelserien. Kanskje rundt et tre i skolegården eller en sten i byparken? Uansett hvor du plasserer loungemøblene i DELPHINUS-serien kommer de garantert til å bli et blikkfang. Disse møblene vil få både voksne og barn til å smile og ville slå seg ned og omgås hverandre.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1705-S-L
    • ProduktfamilieDELPHINUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige