DELPHINUS Benk, kvartsirkel vannrett
DELPHINUS Benk, kvartsirkel vannrett
DELPHINUS Benk, kvartsirkel vannrett
DELPHINUS Benk, kvartsirkel vannrett
DELPHINUS Benk, kvartsirkel vannrett
DELPHINUS Benk, kvartsirkel vannrett

    DELPHINUS Benk, kvartsirkel vannrett

    Du skaper enkelt et attraktivt utemiljø med disse kvartsirkelformede benkene fra DELPHINUS-serien. Med våre DELPHINUS kvartsirklede benker, vannrett og lodrett, kan du velge retningen på ribbene i setet og kombinert med andre moduler fra samme serie får du en fantastisk flyt fra det ene møbelet til det andre. Velg blant mange flotte farger og skap en inspirerende møteplass!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1705M-S-L
    • ProduktfamilieDELPHINUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS