DELPHINUS Blomsterkasse, lav modell
DELPHINUS Blomsterkasse, lav modell
DELPHINUS Blomsterkasse, lav modell
DELPHINUS Blomsterkasse, lav modell

    DELPHINUS Blomsterkasse, lav modell

    DELPHINUS´ lave blomsterkasse rommer mye blomsterglede! Med et dristig fargevalg kan du virkelig krydre ethvert grått forstadsmiljø. Sammen med andre produkter i DELPHINUS-serien kan du enkelt skape en fantastisk møteplass for både barn og voksne.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1709-S
    • ProduktfamilieDELPHINUS
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS