DELPHINUS Sykkelstativ
DELPHINUS Sykkelstativ
DELPHINUS Sykkelstativ
DELPHINUS Sykkelstativ

    DELPHINUS Sykkelstativ

    DELPHINUS Sykkelstativ minner om en karusell med sitt runde, lekne design. Plasser sykkelstativet i nærheten av DELPHINUS Loungebenk og la slitne syklister ta en pust i bakken før de sykler videre. Sykkelstativet er høyt nok til å feste låsen i rammen på sykkelen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1710-S-L
    • ProduktfamilieDELPHINUS
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)960
    • Dybde (mm)1050
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS