DELPHINUS Benkemodul vannrett
DELPHINUS Benkemodul vannrett
DELPHINUS Benkemodul vannrett
DELPHINUS Benkemodul vannrett
DELPHINUS Benkemodul vannrett
DELPHINUS Benkemodul vannrett

    DELPHINUS Benkemodul vannrett

    Kombiner, varier og velg blant forskjellige moduler i DELPHINUS-serien og skap attraktive utemiljø. Benkemodulene er tilgjengelige med vannrette og loddrette seteribber, slik at du får fin flyt fra ett møbel til et annet. Sett sammen runde moduler med disse firkantede benkemodulene til en helt unik møteplass for elevene i skolegården eller beboerne i borettslaget.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1713-S-L
    • ProduktfamilieDELPHINUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)810
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS