SCORPIUS Krakk
SCORPIUS Krakk
SCORPIUS Krakk
SCORPIUS Krakk

    SCORPIUS Krakk

    SCORPIUS Krakk ser nesten ut som den svever i luften. Møblene i SCORPIUS-serien passer like godt i parken som i skolegården. Kombiner krakken med bord og en av de mange benkene, og skap en spennende møteplass.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1803-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)460
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS