SCORPIUS Sofa
SCORPIUS Sofa
SCORPIUS Sofa
SCORPIUS Sofa

    SCORPIUS Sofa

    Med sitt lette og luftige design, vil en SCORPIUS Sofa enkelt kunne smelte inn eller skille seg ut i omgivelsene- uansett hvor du plasserer den. Gjennom fargevalg og i kombinasjon med andre møbler fra samme serie, vil du enkelt kunne skape inspirerende og attraktive møteplasser.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1804-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)680
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)460
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige