SCORPIUS Benker i sett
SCORPIUS Benker i sett
SCORPIUS Benker i sett
SCORPIUS Benker i sett

    SCORPIUS Benker i sett

    Denne unike parkbenken er både lekker og lettplassert. SCORPIUS Benksett er to benker i ett- perfekt for deg og en venn. Dobbelbenken er klargjort for nedstøping, noe som innebærer at den enkelt kan plasseres på ujevne underlag. SCORPIUS-serien består av mange ulike benker som enkelt kan kombineres, og du velger selvsagt selv hvilken farge de skal ha!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1805-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeMøbelsett
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)1500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS