SCORPIUS Dobbel Loungebenk
SCORPIUS Dobbel Loungebenk
SCORPIUS Dobbel Loungebenk
SCORPIUS Dobbel Loungebenk

    SCORPIUS Dobbel Loungebenk

    SCORPIUS dobbel loungebenk har et spennende design som vil sette prikken over i’en uansett hvor man plasserer den. Den doble loungebenken er en sosial benk hvor man kan ligge og nyte solnedgangen eller bare ta en pause og spise en is.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1806-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)1750
    • Dybde (mm)1000
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)85
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige