SCORPIUS Benk m/ lav blomsterkasse
SCORPIUS Benk m/ lav blomsterkasse
SCORPIUS Benk m/ lav blomsterkasse
SCORPIUS Benk m/ lav blomsterkasse

    SCORPIUS Benk m/ lav blomsterkasse

    Sammen med andre produkter fra denne møbelserien, vil SCORPIUS benkesett med blomsterkasse gjøre ditt utemiljø komplett. Plasser benkesettet langs strandpromenaden eller i parken. Forbipasserende vil uten tvil ønske å slå seg ned!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1807-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeMøbelsett
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)550
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)830
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)85
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS