SCORPIUS Barkrakk
SCORPIUS Barkrakk
SCORPIUS Barkrakk
SCORPIUS Barkrakk

    SCORPIUS Barkrakk

    Denne barkrakken fra vår SCORPIUS-serie har et behagelig sete av lerketre og en fotstøtte som gjør at du sitter komfortabelt. I samme serie finner du også et barbord, og ønsker du en hel møbelgruppe finnes det komplette sett med barbord og fire barkrakker. SCORPIUS Barkrakk monteres ved nedstøping- også på ujevne underlag.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1809-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)460
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige