SCORPIUS Barbord
SCORPIUS Barbord
SCORPIUS Barbord
SCORPIUS Barbord

    SCORPIUS Barbord

    Med sitt lette og nesten svevende design vil SCORPIUS Barbord blende inn i omgivelsene og ikke ta fokuset bort fra naturen rundt. Suppler med barkrakker fra samme serie og skap en stilfull møteplass med en avslappet atmosfære. SCORPIUS Barbord er også en del av et komplett møbelsett med fire barkrakker.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1810-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)1000
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa