SCORPIUS Avfallsbeholder
SCORPIUS Avfallsbeholder
SCORPIUS Avfallsbeholder
SCORPIUS Avfallsbeholder

    SCORPIUS Avfallsbeholder

    Sett prikken over i’en på møteplassen med denne avfallsbeholderen fra SCORPIUS-serien, som har en flott kombinasjon av tre og pulverlakkert stål. Sammen med benker og bord fra denne lekre møbelserien kan du enkelt skape en møteplass med fantastisk atmosfære som inviterer til spontane møter mellom mennesker.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1813-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeSøppelspann
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)950
    • Bredde (mm)470
    • Dybde (mm)470
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa