SCORPIUS Sykkelstativ
SCORPIUS Sykkelstativ
SCORPIUS Sykkelstativ
SCORPIUS Sykkelstativ

    SCORPIUS Sykkelstativ

    SCORPIUS Sykkelstativ er lettplasserte og flotte! Sykle til parken og ta en pause på den doble loungebenken sammen med familien. Mens dere slapper av i skyggen står syklene deres trygt låst fast til sykkelstativet.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1815-F
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS