SCORPIUS Barsett
SCORPIUS Barsett
SCORPIUS Barsett
SCORPIUS Barsett

    SCORPIUS Barsett

    SCORPIUS Barsett er en lekker møbelgruppe som passer godt både i skolegården og i byen. Med sine fire barkrakker og høye, firkantede barbord skaper du en naturlig møteplass uansett hvor de plasseres.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1816-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeMøbelsett
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)2220
    • Dybde (mm)2220
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS