PICTOR Sofa
PICTOR Sofa
PICTOR Sofa
PICTOR Sofa

    PICTOR Sofa

    PICTOR Sofa 3-seter gir deg mange valgmuligheter takket være dens design. Sofaens spennende vinkler gir den ulike uttrykk, om man ser den fra siden eller forfra. Plasser flere benker etter hverandre i parken, eller kombiner med bord, stoler og blomsterkasser for en trivelig møteplass. Denne sofaen finnes også som 4-seter, og med armlener for ekstra komfort.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1901-S-L
    • ProduktfamiliePICTOR
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)660
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS