PICTOR Sofa
PICTOR Sofa
PICTOR Sofa
PICTOR Sofa
PICTOR Sofa

    PICTOR Sofa

    PICTOR Sofa 3-seter med armlener gir et skjevt inntrykk med sin skrå utforming på understellet. Akkurat dette gir store muligheter når det gjelder plassering. Vendt innover, i kombinasjon med bord og stoler fra samme møbelserie, vil du skape en inkluderende møteplass. Vendt utover, og med flere sofaer plassert ved siden av hverandre, skaper den fin flyt. Velg blant mange friske farger, og gi beboerne i borettslaget flotte møbler som vil bidra til samvær og glede i mange år. Denne sofaen finnes også uten armlener og som 4-seter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1904-S-L
    • ProduktfamiliePICTOR
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)660
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS