PICTOR Benk
PICTOR Benk
PICTOR Benk
PICTOR Benk
PICTOR Benk
PICTOR Benk
PICTOR Benk

    PICTOR Benk

    PICTOR 3-seters benk har et spesielt design på benstativet, noe som gjør benken svært fleksibel og enkel å plassere. Vender du benken utover får du en fin flyt fremover, og vender du den inn mot et bord blir det en komplett møbelgruppe for hyggelige samlinger. PICTOR Benk finnes også som 4-seter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1907-S-L
    • ProduktfamiliePICTOR
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)460
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS