PICTOR Benk
PICTOR Benk
PICTOR Benk
PICTOR Benk
PICTOR Benk
PICTOR Benk

    PICTOR Benk

    PICTOR 4-seter Benk har det lille ekstra når det gjelder detaljer. Benstativet lar deg vri og vende på benken, og dette gir helt ulike uttrykk. Plasser en benk sammen med bord og stoler fra samme møbelserie, og skap en hyggelig møteplass i parken, ved havnen eller i borettslagets fellesområde. Denne benken finnes også som 3-seter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1908-S-L
    • ProduktfamiliePICTOR
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)460
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS