PICTOR Ståbord
PICTOR Ståbord
PICTOR Ståbord
PICTOR Ståbord

    PICTOR Ståbord

    PICTOR Barbord vil bli et midtpunkt, selv i grå og triste omgivelser. Bordet står flott for seg selv, men gjør seg svært godt sammen med barkrakker fra samme produktserie. Bestill bordet i en frisk farge, legg til blomsterkasser og sykkelstativ, og skap en attraktiv møteplass. PICTOR Barbord fås også som del av et komplett møbelsett sammen med fire barkrakker.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1911-S-L
    • ProduktfamiliePICTOR
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)410
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa