PICTOR Avfallsbeholder
PICTOR Avfallsbeholder
PICTOR Avfallsbeholder
PICTOR Avfallsbeholder

    PICTOR Avfallsbeholder

    PICTOR Avfallsbeholder er som en flott skulptur som skiller seg ut fra andre avfallsbeholdere. Plasser den sammen med bord og sofaer fra samme produktserie og skap en trivelig møteplass i borettslaget eller i parken.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1915-S-L
    • ProduktfamiliePICTOR
    • ProduktgruppeSøppelspann
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1200
    • Bredde (mm)510
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)60
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS