LEPUS Sofa
LEPUS Sofa
LEPUS Sofa
LEPUS Sofa

    LEPUS Sofa

    LEPUS Sofa 3-seter har et originalt utseende, og er en sofa som inviterer til en avslappende stund med familien eller alene med en kopp kaffe og en god bok. Denne sofaen finnes også som 4-seter og med armlener, og kombineres med de andre møblene i LEPUS-serien for å skape et hyggelig miljø hvor man ønsker å tilbringe tid. Lettplasserte møbler for park- og bymiljø.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2001-S-L
    • ProduktfamilieLEPUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)770
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS