LEPUS Stol
LEPUS Stol
LEPUS Stol
LEPUS Stol

    LEPUS Stol

    Designet på LEPUS-stolen kan minne noe om en bro over en elv. Stolens benstilling gir god plass til bena og er derfor svært behagelig å sitte i- også over lengre tid! Sofaene og bordene i samme stil passer utmerket sammen, kanskje i en skolegård eller midt i byen. Skap et trivelig område ved å legge til noen blomsterkasser og en avfallsbeholder. LEPUS Stol finnes også med armlen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2003-S-L
    • ProduktfamilieLEPUS
    • ProduktgruppeStoler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)770
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa