LEPUS Sofa
LEPUS Sofa
LEPUS Sofa
LEPUS Sofa
LEPUS Sofa
LEPUS Sofa

    LEPUS Sofa

    LEPUS Sofa 3-seter med armlener har et lekent og selvbærende design. Kombiner gjerne med bord, blomsterkasser og et par stoler fra samme serie for å danne en trivelig sittegruppe i parken eller borettslagets fellesområde. Denne sofaen finnes også uten armlener og som 4-seter. Velg den varianten som passer ditt prosjekt!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2004-S-L
    • ProduktfamilieLEPUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS