LEPUS Sofa
LEPUS Sofa
LEPUS Sofa
LEPUS Sofa
LEPUS Sofa
LEPUS Sofa

    LEPUS Sofa

    LEPUS Sofa 4-seter med armlener sammen med det store bordet vil gi en sittegruppe som gir plass til mange. Legger du til blomsterkasser, en avfallsbeholder og et par sykkelstativ, har du skapt en naturlig møteplass i parken, borettslagets uteområde eller i urbane bymiljø. LEPUS Sofa finnes også som 3-seter, og uten armlener dersom du foretrekker det.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2005-S-L
    • ProduktfamilieLEPUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige