LEPUS Krakk
LEPUS Krakk
LEPUS Krakk
LEPUS Krakk

    LEPUS Krakk

    LEPUS Krakk er både sittevennlig og spennende. Det lekne designet er gjennomgående for hele LEPUS-familien, og her kan du la fantasien få fritt spillerom og kombinere møbler med spennende vinkler og uttrykk. Kombiner krakken med et bord og en benk eller sofa, og skap en møteplass med et moderne uttrykk.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2009-S-L
    • ProduktfamilieLEPUS
    • ProduktgruppeKrakker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)530
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)45
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa