LEPUS Bord
LEPUS Bord
LEPUS Bord
LEPUS Bord
LEPUS Bord
LEPUS Bord

    LEPUS Bord

    LEPUS Bord til 4-6 personer har et innbydende og lekent design, og du kan velge mellom mange forskjellige farger. Kombiner bordet med benker eller sofaer i samme stil, og ta lunsjen din med ut. Møbelserien LEPUS passer både på havnen, i skolegården eller i bymiljø, og du kan selvsagt kombinere hvilke møbler og farger du vil.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2010-S-L
    • ProduktfamilieLEPUS
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)760
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS