LEPUS Bord
LEPUS Bord
LEPUS Bord
LEPUS Bord
LEPUS Bord
LEPUS Bord

    LEPUS Bord

    LEPUS Bord til 6-8 personer er med sitt skrånende understell romslig og gir plass til mange- både voksne og barn. Møblene i LEPUS-serien er lette og luftige, med solide og slitesterke materialer. Velg blant mange forskjellige farger og sett ditt eget preg på ditt utemiljø. Du trenger bare noen sitteplasser i form av LEPUS benk, sofa eller stol før du kan slå deg ned i godt selskap. Her blir det plass til alle!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2011-S-L
    • ProduktfamilieLEPUS
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)760
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS