LEPUS Blomsterkasse, rektangel
LEPUS Blomsterkasse, rektangel
LEPUS Blomsterkasse, rektangel
LEPUS Blomsterkasse, rektangel

    LEPUS Blomsterkasse, rektangel

    LEPUS Blomsterkasse rektangel har plass til mange blomster og planter. Kombiner med sofaer, stoler og bord for å skape en koselig atmosfære på uteplassen din. En plass man vil omgås andre og nyte tilværelsen en stund!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2014-S-L
    • ProduktfamilieLEPUS
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)610
    • Bredde (mm)1100
    • Dybde (mm)600
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)80
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS