LEPUS Sykkelstativ U-form
LEPUS Sykkelstativ U-form
LEPUS Sykkelstativ U-form
LEPUS Sykkelstativ U-form

    LEPUS Sykkelstativ U-form

    Et pent og sikkert sykkelstativ som fremmer mosjon og tilgjengelighet. LEPUS Sykkelstativ U-form lar deg låse sykkelen gjennom rammen, og du kan trygt forlate sykkelen din. Kombiner LEPUS Sykkelstativ med et par benker, bord og blomsterkasser, og skap et uttrykksfullt utemiljø i skolegården eller på torget midt i byen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2015-S
    • ProduktfamilieLEPUS
    • ProduktgruppeSykkelstativ
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS