LYNX Stol
LYNX Stol
LYNX Stol
LYNX Stol

    LYNX Stol

    En LYNX Stol med fargerike sideplater og et behagelig sete i lerk vil uten tvil vekke oppsikt uansett hvor den blir plassert. Med utemøbler fra denne serien skaper du enkelt en attraktiv møteplass i urbane områder hvor betong og asfalt dominerer. LYNX Stol finnes også med armlen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2103-S-L
    • ProduktfamilieLYNX
    • ProduktgruppeStoler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)590
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa