LYNX Sofa
LYNX Sofa
LYNX Sofa
LYNX Sofa

    LYNX Sofa

    LYNX Sofa 3-seter med armlener er en stilsikker, moderne og ikke minst komfortabel sofa. Sofaen har en solid, bøyd plate til understell, som du selv velger farge på. Det er enkelt å skape en urban møteplass med benker, bord og sofaer fra LYNX-serien. Denne sofaen finnes også uten armlener og som 4-seter, dersom du har behov for flere sitteplasser.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2104-S-L
    • ProduktfamilieLYNX
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)590
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)85
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS