LYNX Sofa
LYNX Sofa
LYNX Sofa
LYNX Sofa

    LYNX Sofa

    Med LYNX Sofa 4-seter med armlener får du en romslig sofa i et moderne design. Sammen med stoler, bord og blomsterkasser fra samme serie vil du skape en attraktiv møteplass, enten det er i parken, byen eller i borettslaget. Denne sofaen finnes også som 3-seter og uten armlener. LYNX-seriens spennende vinkler og skjevheter vil gjøre det enkelt å forme et utemiljø hvor mennesker vil ønske å møtes.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2105-S-L
    • ProduktfamilieLYNX
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)780
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)590
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)95
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa