LYNX Benk 4-seter
LYNX Benk 4-seter
LYNX Benk 4-seter
LYNX Benk 4-seter

    LYNX Benk 4-seter

    Velger du møbler fra LYNX-serien får du en moderne og fargerik møteplass. Kombiner LYNX 4-seter benk med stoler, sofaer og bord for et attraktiv utemiljø i borettslaget eller i byrom. Denne benken finnes også som 3-seter, og foretrekker du en sofa med rygg og armlener finner du også dette i vår LYNX-serie.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2108-S-L
    • ProduktfamilieLYNX
    • ProduktgruppeBenker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)570
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)90
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa