LYNX Bord
LYNX Bord
LYNX Bord
LYNX Bord

    LYNX Bord

    LYNX Bord til 4-6 personer, med hele sideplater i stål- i den fargen du selv ønsker! Velg mellom LYNX sofa, benk eller stoler og gjør plass til hele familien. For en ekstra hyggelig atmosfære kan man supplere med blomsterkasser i samme stil.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2110-S-L
    • ProduktfamilieLYNX
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)70
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS