LYNX Bord
LYNX Bord
LYNX Bord
LYNX Bord

    LYNX Bord

    Med LYNX Bord til 6-8 personer får alle plass rundt bordet. De lett skrånende bordbena gir god benplass og man sitter komfortabelt i en LYNX sofa, benk eller stol. Legg til blomsterkasser, sykkelstativ og en avfallsbeholder fra samme serie, og skap en helhetlig møteplass.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2111-S-L
    • ProduktfamilieLYNX
    • ProduktgruppeBord
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa