LYNX Blomsterkasse, rektangel
LYNX Blomsterkasse, rektangel
LYNX Blomsterkasse, rektangel
LYNX Blomsterkasse, rektangel

    LYNX Blomsterkasse, rektangel

    LYNXs store rektangulære blomsterkasse vil gi møteplassen din et grønt og frodig preg. Inviter naboene dine på en kopp kaffe og slå av en prat på benkene fra samme produktserie.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2114-S-L
    • ProduktfamilieLYNX
    • ProduktgruppeBlomsterkrukker
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)610
    • Bredde (mm)1100
    • Dybde (mm)600
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)80
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS