CEPHEUS Sofa
CEPHEUS Sofa
CEPHEUS Sofa
CEPHEUS Sofa

    CEPHEUS Sofa

    I denne unike CEPHEUS 3-seters sofa sitter du som en konge! Plasser flere sofaer på rad og skap et uteområde med plass til mange. Komplementer med sykkelstativ og blomsterkasse fra samme produktserie, og du vil få en hyggelig plass hvor mennesker ønsker å møtes. Denne sofaen finnes også som 4-seter, og du skaper et enkelt et trivelig område ved å supplere med bord og avfallsbeholdere.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2201-S-L
    • ProduktfamilieCEPHEUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)660
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)510
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS