CEPHEUS Sofa
CEPHEUS Sofa
CEPHEUS Sofa
CEPHEUS Sofa

    CEPHEUS Sofa

    CEPHEUS Sofa 4-seter har et helt unikt design. Med sine spennende vinkler og friske farger blir møblene i denne serien et umiddelbart blikkfang uansett hvilket miljø man plasserer dem i. Denne sofaen finnes også som 3-seter og vil være et godt valg til områder hvor det kanskje ikke er så mye plass.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2202-S-L
    • ProduktfamilieCEPHEUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)660
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)510
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige