CEPHEUS Stol
CEPHEUS Stol
CEPHEUS Stol
CEPHEUS Stol

    CEPHEUS Stol

    CEPHEUS Stol har et helt unikt design. Både hjørnestøtten og understellet gir et spennende uttrykk og oppfordrer forbipasserende til å sette seg ned en stund. Sammen med de andre møblene i CEPHEUS-serien kan du skape en annerledes og tiltrekkende møteplass for ferierende badegjester eller turister på gjennomreise. I en CEPHEUS Stol sitter du som en konge!
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2203-S-L
    • ProduktfamilieCEPHEUS
    • ProduktgruppeStoler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)660
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)510
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)50
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa